Vital安全模块
实现高安全等级的单方式
当多个安全设备要控制相同输出时,常用的方式是将其串联起来。但要想达到PL e安全等级,串联不可行,因为每个安全设备都有自己的安全继电器。Vital具有独特的控制小型机械安全系统的能力,无需使用可编程控制器或多个安全继电器。使用Vital安全模块,可将多达30个安全设备串联到一个Vital上,并且仍然能够实现PL e安全等级。
客户受益
- 1个Vital安全模块可代替多个安全继电器
- 轻松实现Cat 4安全等级
- 故障处理更容易
- 连接更简单
主要特点
- 通过Tina适配器可与特殊设备或传统设备配合使用
- 不同型号可选:带1个动态回路,带2个动态回路和逻辑电路,带1个动态回路、1个双通道回路和逻辑电路
- LED灯,用于指示设备和回路状态
- 信息信号
- 带M12接头