PSR系列软起动器

紧凑型


PSR系列软起动器为您提供简单而可靠的起动解决方案,仅利用基本的软起动特性:软起动和停止。在每小时多次起动的应用程序中表现良好,对于需要节省空间的安装是较佳的。


主要优势

  • 小巧而紧凑的起动方案
  • 每小时可执行多次起动
  • 内置旁路接触器,可在电动机全速运行时降低能耗

主要特性

  • 额定工作电流:3-105 A
  • 工作电压:208 - 690 V AC
  • 控制电源电压:24 V AC/DC 或 100 - 240 V AC


PSR

想了解更多产品和服务信息?

EPLAN


产品参数及资料一览

产品一览
资料一览
Loading documents


相关产品



Select region / language