PSTX系列软起动器是 ABB 结合行业应用的丰富经验及对特殊应用需求的深刻了解,在多年产品研究和发展的基础上,推出的全新全智型电动机控制与保护产品。它增加了新的功能,提高了电动机起动的可靠性。
主要优势
主要特性
同时兼顾外形尺寸与功能,是 370 A 水泵应用的理想选择方案。
具有基本的软起动功能,是一种简单却可靠的起动方案。额定工作电流最高105 A。
保护电动机不受电气应力影响,从而延长电动机寿命
PSTX软起动器带您深度挖掘电动机应用的全部潜能。它具有一些独特功能,如转矩控制、低速点动和水泵清洗等。采用传统起动方式可能遇到的问题,在此迎刃而解。PSTX软起动器对您的电动机及应用的帮助,岂止于此。 PSTX软起动器将完善的电动机保护功能集于一身,可以应对负载和电网的异常情况。PT-100、接地故障保护、过压/欠压保护以及许多其他功能,能够保证您的电动机即使在最严酷的网络环境也能保持平稳运行。
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴