Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

PSR软起动器

紧凑型

PSR软起动器是简单而可靠的起动方案,仅提供基本的软起动功能:软起动和软停机。适用于每小时需要起动多次的应用,也是需要节省空间的场合的理想之选。

客户受益

  • 小巧而紧凑的起动方案
  • 每小时可执行多次起动
  • 内置旁路接触器,可在电动机全速运行时降低能耗。

主要特点

  • 额定工作电流:3 - 105 A
  • 工作电压:208–600 V AC
  • 控制电源电压:24 V AC/DC 或 100–240 V AC。

想了解更多产品和服务信息?

产品及文档一览

产品
文档
Explore PSR (3D view)
Loading documents

紧凑型软起动器

在所有的软起动器产品系列里,PSR是外形尺寸最为紧凑的一款。紧凑型软起动器也可实现设计紧凑起动设备。PSR与MMS(电动机起动器)配合使用构成的起动方案,远比星三角起动(举例)方案更加紧凑。

该软起动器内置旁路接触器,可以降低软起动器的能耗。而且PSR只有3个电位计,因此设置简单快速。具有优化的斜坡特性,在所有应用中都可以确保平稳起动、停机。

PSR rotation
PSR rotation
PSR rotation