Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

PST(B)软起动器

智能型


在ABB所有的软起动器产品中,PST(B)系列是位居最新发布的PSTX系列之后的第二大智能型软起动器。它进一步增强了对电动机和负载的控制与保护功能。其中的预报警功能可以使您在必须停止电动机前及时处理问题,从而减少不必要的宕机时间。

客户受益

  • 内置电动机保护功能,可以确保电动机安全
  • 全文本液晶显示器(本地语言显示),令安装与设置简单快速
  • 通过总线适配器可支持绝大多数通讯协议
  • 转矩控制可改进泵的控制,延长设备寿命
  • 较大规格的产品内置旁路接触器,可在电动机全速运行时降低能耗。

主要特点

  • 额定工作电流:30 - 1050 A (内接最高 1810 A)
  • 工作电压:208–690 V AC
  • 控制电源电压:100–250 V, 50/60 Hz
  • 内接和外接2种接线方式

想了解更多产品和服务信息?

产品及文档一览

产品
文档
Loading documents