PSTX系列软起动器

全智型


PSTX系列软起动器是 ABB 结合行业应用的丰富经验及对特殊应用需求的深刻了解,在多年产品研究和发展的基础上,推出的全新全智型电动机控制与保护产品。它增加了新的功能,提高了电动机起动的可靠性。


主要优势

  • 确保电动机可靠性
  • 提高安装效率
  • 提高应用场合的生产效率

主要特性

  • 三相控制
  • 工作电压:208-690 V AC
  • 宽范围额定控制电压:100–250 V,50/60 Hz
  • 额定工作电流:30-370 A(内接:640 A)
  • 带防护涂层控制板
  • 带转矩控制,完美控制水泵


想了解更多产品和服务信息?



产品及相关一览

产品一览
资料一览
PSTX(3D展示)
软件及工具
Loading documents

先进的电动机控制设备


PSTX软起动器带您深度挖掘电动机应用的全部潜能。它具有一些特别的功能,如转矩控制、低速点动和水泵清洗等。采用传统起动方式可能遇到的问题,在此迎刃而解。PSTX软起动器对您的电动机及应用的帮助,岂止于此。

PSTX软起动器将完善的电动机保护功能集于一身,可以应对负载和电网的异常情况。PT-100、接地故障保护、过压/欠压保护以及许多其他功能,能够保证您的电动机即使在严酷的网络环境也能保持平稳运行。




软件及工具



相关产品



  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language