OVR PV 电涌保护器


由于安装在室外的光伏系统容易遭受大气放电引起的过电压损害,因此我们根据光伏发电系统的特殊性,专门设计出了光伏专用电涌保护器。

ABB OVR 包括Ⅰ级试验 10/350us 产品,Ⅱ级试验 8/20us 产品和Ⅰ+Ⅱ综合试验产品,提供 600 V DC,1000 V DC 以及高达 1500 V DC 的浪涌产品,符合 IEC50539-11 和 UL1449 标准。技术先进,工艺安全可靠。

 

主要优势

  • 快速安全的热脱扣技术, 老化或短路时迅速脱离电源,避免线路起火。
  • 模数化产品,易于安装,节省空间。
  • 环境适应性高,防雨水冷凝水。
  • 节约成本,节省空间。OVR PV 1000 和 1500 V DC 具有高达 10 kA 的自我保护能力,无需附加其他保护装置。同时由于降低了火灾风险,让系统更加安全。
  • 无附加成本,面向未来。产品设计兼顾未来,无需浪费时间调整现有设计。
  • 安全无折扣。ABB所有光伏专用电涌保护器都采用了专利技术的热断开技术,能有效检测光伏系统中出现的较小直流电流。


主要特性
 

  • Y型联接,全模保护。
  • 最大放电电流高达 40 kA,最大持续工作电压 Uc 高达 1500 V DC。适用于小型光伏发电系统及大型光伏发电站。
  • 短路耐受电流高达10 kA, 无需配置后备保护装置。
  • 可带遥信触点提供报警输出。
  • 具有 Type 1 OVR PV 系列,适用于采用外部防雷保护措施的光伏发电系统
  • 获得 IEC 和 UL 认证
OVR PV 电涌保护器, ABB

想了解更多产品和服务信息?



相关系列



网上商城



Select region / language