OVR QuickSafe I级电涌保护器

T1-T2


OVR T1-T2 适用于泄放高幅值的雷电流,确保设备不受损坏,能够耐受 10/350us 波形脉冲电流(与自然直击雷电流相当)。OVR T1-T2 电涌保护器应安装在设备的入口处,位于主配电柜上,提供整体保护。


主要优势

  • 每极 25 kA 的冲击电流(10/350us波)能够满足过压电涌保护要求
  • 电子触发火花间隙技术的触发电极能够将电压保护水平Up值降低到 2.5 kV
  • OVR T1-T2 电涌保护器含有专门的灭弧室,用于熄灭放电后产生的电弧,断开工频续流值高达 50 kA 的短路,且无需后备防护


主要特性

  • 冲击电流 12.5 kA,15 kA,20 kA 和 25 kA
  • 三种工频续流值电流:50 kA、15 kA 和 7 kA
  • 先进的火花间隙技术
OVR I级电涌保护器,ABB

想了解更多产品和服务信息?




产品参数及参考资料

产品参数
资料下载
Loading documents


相关产品



网上商城

Select region / language