Formula OTM 双电源转换开关

“精”益求精 “巧”夺天工



精巧系列是安装体积和安装面积较小的产品,配合规则精致的产品外形,可以为客户节省安装成本。


双电源转换开关精巧系列提供灵活的上下进线的安装方式,更好的满足了不同电源方向和柜体的要求。一键式的按钮操作可以让体验者觉得简单,轻松,准确。其所有的二次回路和接线都集成到产品内部,完全隔离,安全可靠。一键进入测试(Test)模式以及远程遥控测试信号输入,避免了现场因为二路电源无电或无法到达现场而导致无法验收、维护的尴尬。另外,发电机信号输入和发电机延时功能,更是巧妙地实现了发电机作为备用电源侧的智能化控制。

双电源转换开关精巧系列标配了消防切非(紧急双分)信号输入,可以满足消防建筑场合强制性的要求。多种机械连锁和电气连锁可以更好的保证操作者以及电源的安全和可靠性!



“精”益求精

  • 符合 IEC60947-6-1及GB1404811 标准,并获得 CCC,CE,CB 等国际认证
  • ABB 独立的机械和电子实验室对产品研发和生产进行上万次的严酷测试
  • 精致紧凑的转换开关,安装空间较同类产品节省 30% 以上
  • 产品应用类别,可高达 AC-33B,可以承受 10 倍的冲击电流
  • 不需任何二次回路接线,不需额外电源供应
  • 可以满足多种电网类型:220/380 V AC,230/400 V AC,240/415 V AC
  • 精致型产品用于电压稳定的市电-市电,对失压,缺相进行监控和切换
  • 灵巧型产品用于波动较多的市电-市电/发电机,对失压/过压/欠压/缺相进行监控和切换
  • 机械挂锁以及电气挂锁双重保证供电和操作人员的安全


“巧”夺天工

  • 紧凑的结构设计,让安装空间尽可能优化,安装成本尽可能节约
  • 产品无任何外露线缆,安全切实可见
  • 满足不同的安装方式:底板螺钉安装,DIN 导轨安装
  • 提供上进线和下进线两种标准产品,方便客户柜体设计
  • 控制单元:测试、自动、发电机均为一键式控制,简便快捷
  • 灵巧型可远程模拟测试转换开关自动转换,方便定期监控和维护系统
  • 灵巧型配合发电机时可远程控制启动和停止
  • 运行模式(自投自复/互为备用/自投不自复)通过拨码选择,更简便
  • 均标配 24 V DC 消防切非输入信号,配合消防和系统安全
  • 手柄插入,电气和自动控制失效,保证手动操作优先
Loading documents
Select region / language