TruOne® ATS 旁路型

为基本医疗设备和业务关键型应用提供高度可靠和灵活的电源切换,包括先通后断切换。40 - 4000 A...


TruOne® 系列旁路/隔离自动转换开关(ATS)专为需要可靠性和增强操作性的关键商业和工业应用而设计。产品使用 MX250 微处理器控制系统,其中包括指定用于关键的商业和工业应用的功能。它还提供直观的用户界面、通信能力和自我诊断能力。在关键的商业和工业应用中,不能因为自动转换开关的维护而中断电源。在这种情况下,旁路/隔离开关必不可少,这通常也是法规的要求。

如果无法在检修或测试时中断电源,那么 TruOne® 系列旁路隔离转换开关就是理想的解决方案。它由自动转换(ATS)和旁路/隔离开关两个主要模块组成。产品具有坚固的结构,带有快速关合/快速开断旁路开关手动负载转移手柄和我们的控制/联锁系统。该系统由机械和电气联锁组成。

如果在移出 ATS 进行维修时发生故障,旁路使用正常故障感测和一个延时来自动启动发动机,不会干扰负载的运行。



Select region / language