16-32 A 的 OTDC 隔离开关

简单高效

高效的隔离开关方案。也可提供UL 508I版的产品。

  • 性能优异,节能增效 
    OTDC 的功率损耗很低,适用于高温环境应用。即使超过 60°C (140 °F)也无需降容。
  • 节省安全空间、时间和成本
    OTDC 隔离开关可以提供多种直流电压等级,最高可达 1000 V DC,而且在占用相同的安装空间下却可以控制 3 个回路。有3种安装方式可选:门装、地板安装和DIN导轨安装。


资料下载

Loading documents


相关产品

Select region / language