多回路方案 ― 多重优势
只需1个OTDC开关便可以同时控制2个或3个回路。
负载侧综合控制 ― 优质性能、设计紧凑的解决方案
提高电流输出,降低空间。负载侧综合控制方案可以使OTDC隔离开关应用在要求800 A (UL) 或 1500 A (IEC) 输出的应用中。
IEC, 2 x 315/400/500 A IEC, 3 x 315/400/500 A

UL, 2 x 250/320/400 A UL (grounded), 2 x 250/320/400 A

更高电压 ― 1500 V DC 方案
满足市场需求:现在可以提供315 - 500 A (IEC)和250 - 400 A (UL)的OTDC产品,适用于1500 V DC应用。