SwitchLine (OTM) 隔离开关

电动操作 160…2500 A



SwitchLine (OTM) 隔离开关,ABB

SwitchLine (OTM) 隔离开关适用于远程控制应用,在任何环境下都能提供可靠性能。

 
  • 节省安装时间、空间和成本
    紧凑设计、简单布线以及免维护电机使OTM成为远程操作应用的解决方案。
  • 安全可靠
    通过熔断器防止电机过电流;除远程操作外还支持手动操作。
  • 性能优越
    OTM隔离开关适用于苛刻应用。


主要优势
  • 高性能和可靠性,电动操作
  • 安全维护和操作
  • 经过实践验证

主要特性

  • 符合各类标准(如IEC / UL等)
  • 额定电流:160 ... 2500 A
  • 分断能力:AC23
  • 极数:2/3/4/6P
  • 电动操作


想了解更多产品和服务信息?

系列样本




相关产品




产品参数及参考资料




Select region / language