凸轮开关

以广泛功能简化应用


ABB高质量凸轮开关适用于广泛应用,即使在苛刻的应用环境下也能发挥出色性能。此外,ABB还提供了多种手柄、安装选件和附件,帮助客户轻松为自己的应用创建适合的解决方案。
 


主要优势

  • 性能优良
  • 易于配置的特殊凸轮开关
  • 安全可靠
  • 节省安装时间和成本

主要特性

  • 符合IEC标准的产品,额定电流范围 10-315A;符合 UL 标准的产品,额定电流范围 10-200 A
  • 多种高防护等级:IP40、IP54、IP66 和 IP67
  • 优质阻燃材料
  • 标识文字采用激光打印,即使在恶劣环境也可长期确保具有很高的辨识度
  • 用户可根据自身需求,使用配置工具 CamWeb2 量身定制凸轮开关
  • 安装方式分为门上安装(螺钉安装和卡扣安装)和底座安装(螺钉安装或 DIN 导轨安装)

想了解更多产品和服务信息?



我们提供的产品



产品参数及参考资料



相关产品



Select region / language