Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

CamWeb2 凸轮开关配置工具

ABB凸轮开关为通用型开关,凭借一系列出色的功能在控制面板、控制台、HVAC系统的电机和开关柜、采矿、铁路、关键能源和太阳能行业等广泛应用中发挥着重要作用。

面对如此众多的应用以及标准产品列表中有限数量的凸轮开关,客户需要选择一款能够满足自身需求的开关。我们希望尽可能地简化客户的选型工作,因此设计了CamWeb2配置工具,以满足客户需求。
 
功能强大
CamWeb2提供了多种附件和触点配置可供选择,总有一款开关适合您。此外,您还可以选择手柄颜色以及防护等级、轴、触点数量和角度系统,设计您的专属徽板。

使用CamWeb2,您不仅可以配置凸轮开关,还可以快速获得完整的开关规格表和图纸。

快速配置
CamWeb2是一款基于浏览器的应用,您可以从任何地方通过互联网进行访问,进行在线配置,整个过程无需使用任何纸质文件。配置完成后,订购代码自动生成,并通过邮件发送给您。

易于使用
CamWeb2会引导您完成整个配置过程,以可视方式显示选项(仅显示可用选项),因此您完全不必担心选型错误。

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们