Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

STS 静态转换开关

2/3/4极,25-1000A

静态转换开关适用于两路独立交流供电间相互切换的场合,与传统自动转换开关(ATS)不同,静态转换开关的负载切换速度极快,这样可保证关键负载的不间断运行。负载重新切回主路的操作实际上是瞬间完成的。STS 开关可应用在数据中心、电力行业的自控系统、石化工业的供电系统、智能楼宇的自控和安防系统中,以及其它对供电中断敏感的重要设备的场合。当出现短路现象时,出色的过载能力和独特的切换计算方法可使保险迅速熔断,电压随即在极短时间内恢复到正常值,并继续向其它负载供电。为SCR 开关内置的瞬态电压尖峰抑制系统可为用电设备提供附加保护,避免造成损坏。

静态转换开关包括两个(每相)带控制和防护系统的双向晶闸管开关。四极型开关内还另外带有一个中性线回路。

主路故障时,STS 先检测备选供电回路状态,如该回路供电参数在设定的范围内,随即将负载切至该回路。主路电压异常、电流过大和由于自动或远程变更主路设置将会导致回路切换。

当主路和备用两个回路参数满足设定要求且同步供电时(相位差在可接受范围内),手动或远程切换可在小于0.1ms 内完成。主路故障时的切换过程与备路状态有关,对于相位差未超标的同步双供电回路而言,切换至备路的典型时间不会大于3ms,而不同步场合将导致切换前的时间延长,通过拨动开关可设置延时时间长短。

特性和优势

  • 电压范围可选:为保护设备受欠压、过压和供电中断影响提供了极大的灵活性
  • 三个冗余供电回路:提供最高的可靠性。
  • 防错型CMOS控制逻辑:STS切换快速,控制可靠
  • 易于安装,操作简便
  • 冗余散热:即使一个风机故障,整个系统仍可正常工作
  • 电压尖峰浪涌防护:防止对STS和用电设备造成损坏
  • 手动旁路:维修期间负载不中断运行
  • 短路禁止切换:防止造成其它负载损坏
  • 干接点:向其它系统提供状态和报警信息
  • 机架型产品:便于系统集成
  • 用户友好控制面板:操作简便
  • 200%中性线过载能力:允许三相负载不平衡