MNS DB 低压动力柜及配电箱是作为 MNS 低压开关柜的扩展产品,为客户提供专业高可靠性的变电所下级配电解决方案,并具有良好的经济效应。
主要特性
- 具有挂墙、嵌墙、落地等多种安装方式;柜体结构紧凑,内部元件可以灵活排布、可适应现场局限空间
- C 型骨架框架结构,双折边焊接结构,双层保温柜体结构、冷轧钢板和不锈钢壳体结构、可满足不同IP 等级及各种强度要求
- 可采用内外双层门结构,外门配置可视窗,方便现场观察开关状态
主要特性
- 额定电压:Max.690 V
- 额定电流:Max.1600 A
- 额定短时耐受电流:Max.65 kA / 1 s
- 完善的直流方案,额定电压/电流:Max. DC 750 V / 1600 A
- 柜体防护等级:IP30 ~ IP65