ABB NeoGear

更安全的开关柜

自 1972 年以来,ABB 的低压开关柜一直是客户的首选产品。ABB 的 NeoGear 带来了低压开关柜技术的创新突破。

NeoGear 帮助制造工业的用户适应不断变化的市场需求的挑战并创造企业发展的机遇。NeoGear 的核心是叠层母排系统,它取代了传统的水平和垂直母排系统。叠层母排系统从设计上实现防故障电弧等安全性能。NeoGear 综合了ABB Ability™ 平台的连通性和智能化,是一款出类拔萃的低压开关柜。


主要优势

  • 革命性的设计消除了接触带电母排(电弧引燃防护区)的危险,保证维护人员的安全
  • 降低机械故障引起的电弧风险,缩短维护停机时间
  • 与传统母线系统相比,减少了 92% 的母线部件
  • 抽屉更紧凑,尺寸更小,开关柜占地面积缩小 25%,降低开关设备室的资本支出
  • 出色的散热性能,减少了 20% 发热量,节省能源,降低成本
  • 先进的高性能高耐用的抽屉一次接插件


主要特性

  • 模块化低压开关柜,工作条件至 400/415 V、3200 A
  • 遵循 GB/T 7251.1/.12、IEC 61439-1/-2 和 IEC 61641 第 3 版的要求并且通过型式试验
  • 被动电弧防护标准 1 至 7,通过 IEC TR 61641 第 3 版要求的测试(至 400 V、80 kA / 500 ms)
  • 叠层母排系统至 3200 A,80 kA / 1 s
  • 抽屉式和插入式电机回路和馈电回路
  • 与时俱进,未来陆续发布更高的工作条件和更多功能


数字化

  • 空气断路器(ACB)的进/出线端和抽出式单元的一次插安装集成温度传感器
  • 通过 ABB 的智能电气设备(如电机控制器 M10x、馈电管理单元 FC610、断路器 Emax 2、Tmax XT等)进行电参量和设备运行状态检测
  • 通过浏览器访问本地部署的 ABB Ability™ 设备运行监管系统收集和分析的数据
  • 通过串行协议(Modbus RTU、Profibus DP)和基于以太网的协议(Modbus TCP、Profinet、IEC 61850)连接到工厂的监测和控制系统
  • 可选的 ABB Ability™ 云端设备健康管理系统

想了解更多产品和服务信息?

亮点



Loading documents


相关产品

Select region / language