H+Line系列是由哪几部分组成?
(1)隔离变压器
(2)绝缘监视仪
(3)外接监视仪信号装置
(4)电流互感器
H+Line系列是专用于医疗IT系统的元件应用在医院那个场所?
(1)手术室
(2)ICU重症监护室
TI - 是否可得到IEC 60364-7-710参考标准要求的有关医用绝缘变压器的试验报告?
当然可以。由于每一台装置的试验在工厂完成,只需提供变压器金属底座上的序列号。序列号是七位数字,如下文标签图所示。
TI - 如何连接医用绝缘变压器的PT100温度探测器?
温度探测器应连接到ISOLTESTER-DIG绝缘监视装置,如下文所述:
一次绕组温度传感器连接:
TI - 绝缘变压器需要保护吗?
所有变压器都应当按照IEC 60364-1参考标准的要求进行短路保护。保护系统应由制造商指定,以保证协调性。
TI - 绝缘变压器上游保护可利用过流保护装置实现吗?
根据制造商给出的指示,过流保护装置可用来保护绝缘变压器上游侧。如果上游断路器的额定电流高于变压器额定电流,则满足710.531的要求。
TI - 是否可在医疗场所使用任何一种绝缘变压器?
通用型绝缘变压器必须根据EN 61558-2-4参考标准“通用绝缘变压器特殊要求”的要求使用。IT医用绝缘变压器的范围符合EN 61558-2-15 参考标准“医疗场所供电用绝缘变压器特殊要求”。
该标准提出额外要求,以保护医疗场所安全。因此,不可使用通用型绝缘变压器。
TI - 为何技术规格表给出浪涌电流与ca. 17倍的一个额定电流的一个比值,而IEC 60364-7-710参考标准规定的最大值是12?
额定电流不是均方根值,因此需要将它乘以平方根系数2。将浪涌电流除以额定电流均方根值,得到的结果应该等于12。
ISOLTESTER-DIG - 我是否需要使用熔断器来避免有关绝缘监视装置的保护,以避免监视器断开风险?
绝缘监视装置保护需要为设备提供短路保护,尤其是在设备使用寿命快要结束时。如果没有适当的保护,可能失火,造成配电盘严重损坏。因此,根据IEC 60364参考标准,配电盘制造商不可忽略保护责任。
基于几个原因,绝缘监视装置不可突然断开:
- QSO配电盘有一个上锁的门。只有获得授权的合格人员能够打开它。
- 保护绝缘监视装置的E 91hN/32熔丝架在负载条件下没有断开功能。因此,要打开手柄,需要在上游电路上操作,以便切断手术室电源。
- E 91hN/32熔丝架是密封型,只可有意打开。
ISOLTESTER-DIG - ISOLTESTER-DIG-RZ 绝缘监视装置上显示的HI_是什么意思?
它表示高绝缘。由于其三位数显示,ISOLTESTER-DIG-RZ 显示不超过999 kΩ的实时绝缘监测结果。当检测到高于该值的绝缘,HI出现。
ISOLTESTER-DIG - ISOLTESTER-DIG-RZ绝缘监视装置上显示的LF_是什么意思?
它表示“链路故障”。ISOLTESTER-DIG-RZ显示器能够进行内部自诊断,以确认绝缘测量是否正确。如果显示LF,它可能表明:
- 装置接线不正确。在这种情况下,需要根据电气安装方案确认接线。
- 一些电气设备在PE安全导体上产生一些直流干扰,影响ISOLTESTER-DIG-RZ测量信号。
在这种情况下,需要用检测器确认散布。ABB专门开发了ISOLTESTER-DIG-PLUS,在有强干扰的环境中使用。
ISOLTESTER-DIG - 在 ISOLTESTER-DIG 上设置什么绝缘值作为绝缘阈值?
没有强制性要求。它完全取决于你想要为你的系统提供的保护等级。阈限越高,保护等级就越高。另一方面,阈限越高,告警的可能性就越大。有用的建议是,将阈值设为低于标准工作条件下测得的绝缘的20%左右。
ISOLTESTER-DIG - 我如何进入ISOLTESTER-DIG设置菜单?
同时按下“MINUS”和“SET/RESET”按钮。
ISOLTESTER-DIG - 我如何进入ISOLTESTER-DIG调节器菜单?
按“SET/RESET”按钮
ISOLTESTER-DIG - 如何在只有几个输入通道的情况下将99个ISOLTESTER-DIG-PLUS连接到一个PLC?
ISOLTESTER-DIG-PLUS与PLC之间的连接通过母线实现。这意味着不需要点到点连接,只需要一个PLC输入。
QSO - 是否可使用相同的QSO配电盘向两个(或更多)二类医疗场所供电?
IEC 60364-7-710参考标准不允许这样做。任何医疗场所必须由专用医用绝缘变压器供电。“对于功能上相连的任何类别的场所,需要至少一个IT-M系统”(第710.512条)。
QSO - QSO配电盘是否有一台整体式转换设备?
QSO配电盘不执行安全电源的开关功能。安装标准IEC 60364-7-710(或相关国家法规)要求这种功能,而配电盘必须符合IEC 61439系列标准的要求。
由于二类配电盘内不再需要转换设备,尽管这是可采取的一种措施,但负责达到IEC 60364-7-710标准要求的安装方必须保证这一功能。
QSD - 可将多少信号面板连接到每一台绝缘监视器?
可连接最多四台远程并联信号面板,不增加任何辅助电源。