CMS传感器
尺寸小巧、性能优越
不浪费任何空间:所有器件均集成在仅18或25 mm宽的装置内,实现对电流的准确测量。这意味着CMS传感器已跻身于市场上外形紧凑且性能优越的传感器之列。
无论是直流、交流,还是混合电流,CMS传感器均可测量,最大电流可达160 A(TRMS)。即使电流信号超过160 A,也能很好地测量。
每个传感器都有自己的信号处理微处理器,这意味着测量数据是以数字量形式通过CMS-bus接口传输到控制单元。这样可以大大减少与配电柜的连接电缆,从而提高传输测量数据的安全稳定性。模拟量数据传输所常遇到的干扰与衰减困扰从此成为了历史。