D1M电表提供了直观的操作界面,通过其全面的测量能力和完整的计量功能,有效提升从建筑物到工业领域等各类标准应用中电气系统的能源效率,进而助力优化建筑物的能源使用足迹。 这款电表不仅保持了设计上的一致性,还具备出色的灵活扩展性,能够轻松满足多样化的监控需求。同时,我们特别注重产品的直观性、出色的质量以及用户体验的优化。
符合PEP ecopassport 环境声明
作为综合型多功能仪表,D1M 15专注于电力系统监测和基本电气参数的精确测量。
D1M 20电表集成了总谐波失真(THD)与四象限进出口测量功能,专为基本电能质量分析应用量身打造。
提高能源效率,降低能源成本,提高电能质量:运营可持续建筑需实现的三个目标。
适用于中压及低压一、二级配电场合的数字化多功能表,主要用于监控中低压柜及分配电柜内各级负载负荷及开关状态,统计与分析能耗信息,实现设备在线保护与控制等功能。
主要瞄准直流充电桩市场,广泛应用于商业中心充电区、高速公路服务区充电站、住宅小区公共充电桩等新能源行业。
专为满足通过监控分配电柜中负荷和能耗来管理电能和设备的要求而开发。
紧凑的解决方案,通过 M-Bus 或 Modbus RTU 监控、记录、可视化和分析来自电、气、水或热表的能源和消费数据。
凭借可靠且紧凑的交流电计量解决方案,实现高电流的精确测量,同时优化时间与空间效率。
是一种用于交流和直流支路监测的超小型多通道测量系统。
提供各种类型的用于分项计量和能源效率的电表,以详细了解能源消耗情况。
远程获取全面的资产和电气系统绩效信息,帮助您在整个运营过程中降低成本和风险,以及提高绩效和安全性。
ABB 低压终端配电保护产品包括微型断路器、剩余电流装置、电涌保护器、控制、信号处理、测量设备和智能附件等。
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴