iWise智慧能源管理平台

智慧能效 引领未来


 

ABB iWise 智慧能源管理平台是融合物联网IoT、大数据、数字孪生、AI人工智能等先进技术,实现能源数据采集、实时监控、能效分析、优化调度及碳管理的一体化系统。

通过数字化、信息化和智能化方式提高企业用户运维效率,助力工业企业、商业建筑、医院、园区等行业实现 “降本、提效、避险、增值” ,为客户带来从成本控制到业务增值的全链条价值。





作用及价值

安全可靠:全方位安全监控,确保能源供给安全可靠,节约设备成本

安全可靠
全方位安全监控,确保能源供给安全可靠,节约设备成本。

绿色节能:大数据分析和AI节能策略,节省能源,降低碳排

绿色节能
大数据分析和AI节能策略,节省能源,降低碳排。

数字运维:从 “被动响应” 向 “主动预防” 转变,实现数字运维,提高运维效率

数字运维
从 “被动响应” 向 “主动预防” 转变,实现数字运维,提高运维效率。



主要特性

iWise 智慧能源管理平台是一套综合性管理大平台,具有“电力监控、电能质量分析、综合环境监测、机电设备管理、消防管理、能效管理、碳排管理、微网管理、运维管理等九大功能板块。根据不同功能板块组合,构建了 “POWise电力监控及运维系统、EEWise能效及碳管理系统、EcoWise智慧综合管理系统” 三大软件产品类型以及MBWise手机APP。   
 
iWise 智慧能源管理平台具有6大科技特点:

  • 基于AI的智能分析与调控:实现精准智能预测、诊断、调优和调度
  • 智慧物联数据平台:稳定、可靠的数据中枢
  • 全方位的数据质量保障:从硬件、流程到算法与数据仓库的360°保障体系
  • 组态化软件平台架构:积木式设计,迅速适配新技术,满足个性化需求
  • 自由灵活的报表设计器:内置智能报告分析引擎,兼容常用办公软件,支持自定义图形化设计工具,轻松实现数据报表管理
  • 支持第三方设备接入:构建开放、灵活的能源管理系统,适配各类新建或改造项目  



资料下载

Loading documents
Select region / language