M4M 20 和 M4M 30

能效分析仪

从高精度的电气参数能效监控,到通过先进的KPI完成电能质量分析,作为独立的能效分析仪,M4M保证能满足配电系统中所有的电力监控需求。通过其联网功能,M4M可以利用在ABB可扩展能源和资产管理解决方案中的集成来监控、优化和控制整个电气系统。

主要优势:

  • 进行统计计量和能源成本优化,避免收费和罚款
  • 通过电能质量分析进行设备监测
  • 为符合能源效率法规提供支持

主要特性:

  • 符合主要计量标准(IEC 62053-22和IEC 61557-12)的0.5S级高精度监测
  • 人机界面方便易用,提供直观的配置和可视化
  • 所有端子均可移除,符合Rogowski标准,面板深度57mm,便于安装和接线
  • 本地集成在ABB Ability™ EDCS环境中
M4M_30_292x146_good

想了解更多产品和服务信息?

探索新功能

彩色图形显示屏

 

M4M 20和M4M 30配备了彩色图形显示屏和通用的基于应用的菜单,以实现直观的可视化。

M4M 20和M4M

蓝牙功能

 
所有M4M能效分析仪均配有蓝牙模块,可通过移动应用程序进行智能调试。 M4M 20和M4M, 蓝牙, ABB

全面的通信功能

 
支持一套完整的嵌入式通信协议,包括Modbus RTU、Modbus TCP/IP、Profibus DP-V0和BACnet/IP。 M4M 20和M4M,wifi

输入/输出

 

通过I/O选件控制系统,包括数字输出、可编程I/O或可编程模拟输出。

  I / O

数据记录器

 
提供数据记录功能,包括完整的通知日志和闪存,以及用于记录一年的趋势数据的RTC。 Lines

Rogowski型号

 

M4M Rogowski版本与ABB的R4M罗氏线圈兼容,为现有设备的改造提供方便。

switch

了解新的产品系列

 

 

  M4M 20

M4M 30

测量

电流、电压、频率
功率、功率因数
check box icon
check box icon
中性线电流 基本   高级
四象限能量(导入/导出)  check box icon check box icon 
总谐波畸变(THD)  check box icon check box icon 
谐波、不平衡、波形  – check box icon 
图形可视化 基本 高级 

 数据记录

通知日志 check box icon  check box icon 
报警管理 基本 高级
需求值,最大/最小需求 基本  高级
能量趋势日志 check box icon 

联网

用于EPiC移动应用的蓝牙功能
集成到ABB Ability™ EDCS

check box icon  check box icon 
RJ45菊花链(以太网) –  check box icon 

产品及资料下载

产品
资料下载
Loading documents
Select region / language