常见问题(FAQ)

您想知道更多关于M4M能效分析仪的信息吗?

M4M_20_and_30_FAQ_292x146_good

1. M4M 20和M4M 30有什么区别?

M4M 20提供完整的电气参数监测(电流、电压、能量、功率…)和基本的电能质量功能(THD…)。

M4M 30可测量额外的电能质量kpi(谐波高达40次,中性点电流测量…),并具有高级数据记录功能。


2. 哪些场景更适合使用M4M 20或M4M 30?

M4M 20适用于分项计量应用(能源监测、成本分配…)中的下级配电柜。

M4M 30更适合用于主配电盘和电力中心的电能质量监测(需求功率管理、功率因数管理…)


3. 我可以不使用任何电流互感器直接安装这个产品吗?

M4M没有适合直接安装就可以电流测量的型号。除M4M Rogowski型号外,所有M4M均需要搭配…/1A或…/5A电流互感器工作。M4M Rogowski型号只能搭配R4M罗氏线圈工作。


4. 我需要外部电压互感器来测量690V L-L吗?

不,所有M4M型号的测量电压都高达400V L-N,因此在测量690V L-L时无需任何电压互感器。


5. 哪些M4M型号需要搭配罗氏线圈工作?我可以随M4M使用任何罗氏线圈吗?

使用罗氏线圈的M4M型号是M4M 20 Rogowski和M4M 30 Rogowski。它们只能搭配ABB的R4M线圈一起使用。这些线圈配有直接与M4M输入匹配的预接线端子。


6. M4M以和Rogowski型号的精度是多少?

由“M4M Rogowski型号+R4M线圈”组成的测量系统已经按照根据IEC 61557-12进行测试和认证,精度等级为0.5级。精度是指在测量范围为100A–12kA,设备安装正确(电缆位于R4M线圈中心)的情况下。


7. 如果我必须安装带有…/1A或…/5A电流互感器的M4M,是否需要使用不同的订货代码?

不,使用标准电流互感器的所有M4M型号(M4M Rogowski型号除外)都可以安装…/1A或…/5A电流互感器。


8. 是否有任何联网解决方案集成了M4M?

是的,M4M已在本地集成到ABB Ability™ EDCS云计算平台中。它具有自动识别功能,不需要在系统中对仪表进行外部集成。


9. 可用的通信协议有哪些?

M4M 20和M4M 30都支持不同的通信协议:Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Profibus DP-V0, BACnet/IP。每个产品型号都支持一种嵌入式通信协议。


10. M4M的Modbus单位负载(UL)是多少?

所有配备Modbus RTU通信协议的M4M的Modbus UL为1/8。在不使用中继器的情况下,最多可在RS485网络中安装247个M4M。


11. 我是否必须选择特定的产品版本才能拥有配备蓝牙的M4M?

不。所有M4M 20和M4M 30版本都配备了蓝牙。它们允许通过EPiC移动应用程序进行智能调试和可视化(适用于iOS和Android设备)。


12. 当客户没有任何监控系统或基于云的平台时,M4M内部是否提供一定的内存?e M4M have some memory inside?

M4M 20有存储能量值数据、仪表配置、各种日志(通知、审核等)的存储器。M4M 30 还有一个32MB的闪存,用于存储历史测量值(负载曲线、能量趋势等)。


13. 是否需要外部垫圈才能达到IP54防护等级?

不,所有M4M均按IP54进行测试,无需外部垫圈或盖子。


14. 我能检查一下电表的配置是什么时候和怎样改变的吗?

是的,所有M4M都有一个审核日志。在每次更新固件和/或修改电流互感器变比、电压互感器变比或网络类型时,该日志都会存储仪表配置数据和时间戳。

15. M4M有证书吗?

M4M的每个包都含有与特定设备相关的校准证书。此外,文档库还提供由外部认证机构发布的合规证书(COC),M4M 20系列和M4M 30系列各提供一份。

 

Select region / language