FlexLine®
Simply fits.
FlexLine 标志着ABB百年持续创新的又一里程碑。凭借快速插接式技术,将安装时间缩短一半,并支持便捷的正面接入电缆,其通用型柔性接线端子更加灵活并节省空间。
借助我们的插入式技术,加快安装速度,节省时间。只需将电缆水平推入负载侧插入式端子的开口处,无需螺丝刀或任何工具。弹簧的拉力会将压力恒定地保持在电缆上,无需像大多数接线规范要求的那样,在安装后进行拧紧。
此外,得益于柔性接线端子,FlexLine 母排的安装也变得快速高效。
为保持简单性,我们采用通用型母线安装方式。当不需要中性线端子时,我们的柔性接线端子可以容纳母线销钉,而无需任何机械或电气连接。
设备和母线都可以通过专用的螺钉端子接入电缆。螺钉端子设计用于连接硬质电缆、柔性电缆以及带压线耳的柔性电缆。
得益于始终相同的相序,所有FlexLine 保护装置都可以灵活地组合到一根母线上。这大大降低了库存需求。
随着选择性和楼宇自动化需求的增加,越来越多的设备需要安装到一个外壳中。考虑到这一点,FlexLine 的设计旨在节省配电箱空间。 FlexLine 系列不仅因其超薄设计节省空间,而且双槽端子 还允许设备和母线无需进线模块即可供电。该螺钉端子设计用于插入硬质电缆、带或不带压线耳的柔性电缆。
此外,FlexLine 保护装置凭借其柔性接线端子,可以灵活地与一根母线组合成一行安装,从而节省更多空间。
为了实现流畅的安装过程,顶部所有负载侧端子均已定位,以便水平插入电缆。无需将手指挤入狭窄的排间隙缝中,即可插入电缆。您可以享受更宽裕的布线空间,带来便捷的安装体验。
通过专为电气工程师设计的 ABB Easy Pro Web 来配置 FlexLine,只需几下点击即可通过笔记本电脑或任何移动设备管理日常项目,从而节省更多时间。通过以下简单步骤创建符合当地标准的最终配电项目:
通过ABB Connect Partner Hub (英文)平台与其他专业人员合作开展项目,并快速访问工具、文档、新闻和课程,进一步简化您的项目管理!
在线查询,我们将主动联系您