S800 PV-M 系列隔离开关的额定电流达 125 A,额定电压达 1200 V DC,额定短时耐受电流 Icw 高达 1.5 kA,符号 IEC 60947-3 标准,可以为光伏系统提供隔离保护。
S800 PV-M 隔离开关的外形设计紧凑,采用 DIN 导轨安装,可提供安全隔离功能。作为光伏系统的主开关,无论在本地还是远程操作,均可将整个直流侧安全隔离。
主要优势
主要特性
包含 S200 和 S800 系列高性能微型断路器,及其剩余电流、电弧故障解决方案和附件扩展功能选择,适用于工业、公共建筑、基础设施和高端商业楼。
面向常规市场,涵盖SH200系列及单模数SN201/GSN201微断及漏电保护系列和用户解决方案。
包括SF200 交流微型断路器,SF200 DC 直流微型断路器及附件,契合原始设备制造商和系统集成需求,提供完善的线路保护和扩展功能解决方案。
系列完整,包括微型断路器、剩余电流动作断路器和隔离开关等多种子系列,聚焦于建筑终端客户和三箱成套用户体验。
满足建筑市场的主流需求,SJ200 微型断路器和 GSJ200 漏电断路器等应用于终端配电箱。为开发商和住宅市场提供定制化,高性价比方案。
结合不同的市场关注和应用特点,ABB S200 产品平台下多系列终端配电产品,包括:S200 / SH200 / SE200 / SF200 / SJ200 等。
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴