SH800 微型断路器

高性能,扩展应用


SH800 提供的 80 ~ 125 A 额定电流扩展了常规微型断路器的应用范围,在 IEC 60947-2 和 GB/T 14048.2 标准下 Icu 分断能力达到 10 kA,可作为分配电箱的进线断路器,广泛适用于建筑、电力公司、工业项目和设备配套的常规需求。

SH800 符合人体工学的结构设计,同时将丰富的应用信息直接体现在产品本体上,易于现场安装和使用。


想了解更多产品和服务信息?

主要优势

通用性

高额定电流,扩展了微型断路器的应用范围

安全性

红色/绿色触点位置指示窗,更安全、更清晰

适用性

符合全球多个标准

 

主要特性

  • 额定电流:80 A、100 A、125 A
  • 脱扣特性:C、D
  • 分断能力Icu:高达 10 kA (GB/T 14048.2,IEC 60947-2)
  • 极数:1、2、3、4极

 

产品标识

 

产品参数及参考资料

产品一览
资料一览
Loading documents
Select region / language