Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

DIN导轨式安装测量产品

高效管理电能


高效可靠的供电管理在任何应用中都十分重要,但是如果没有专业的测量产品,就难以提高供电及管理效率。
对电气装置进行准确测量能够显著简化工作,节约资金,例如分项计量电表和电流测量系统能够对从电能输入一直到最后分支电路的所有电路进行电能管理。

客户受益

  • 宽测量动态范围,可靠测量从低到高所有电流
  • 基于电能管理信息发掘节能空间
  • 电能成本分配
  • 直流和交流分支电路监视

主要特性

  • 三个系列的电表,分别连接至最高40 A、65 A和80 A电路或变压器
  • 从基础到高级系列的广泛电表,直接连接4Q测量、计费、最大/最小需求、历史记录、负载曲线、谐波和总谐波失真选件
  • 每一个控制单元最多可连接2x32个传感器
  • 内置通信功能:Modbus RTU或M-Bus(电表)

想了解更多产品和服务信息?

 

焦点

 

产品系列

 

网上商城

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们