Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

多回路监测系统

效率和可用性迈上新台阶
  

多回路监测系统(CMS)是ABB旗下紧凑、高性能多通道测量系统,适用于分支电路测量。该系统由具有不同测量范围和安装选件的控制单元和传感器组成:电流传感器可测量交流电流(AC)、直流电流(DC)和混合电流,最高可达160 A;每个控制单元最多可连接64个传感器。此外,客户还可以通过Modbus接口(RS-485 / Modbus RTU)远程查询测量数据

 客户受益

  • 测量所有分支电路
  • 在造成严重损害前及早检测故障,从而提高设备可用性
  • 实现能耗计费透明度的最大化,以分配电能成本和节约成本
  • 紧凑设计,易于在现有设备上改装
  • 一个电流传感器即可测量交流、直流电流以及混合电流

主要特性

  • 满足小空间的需求:传感器外形小巧紧凑(17.3 mm/25.4 mm宽),无需额外的空间
  • 用户友好设计:直观导航布局,在触摸显示屏上即可完成所有系统设置,几分钟内就能开始测量
  • 可扩展:用户可以按需求自由选择测量点数量
  • 易于安装:所有元件都通过一个扁平电缆连接,节约了安装时间,对整个配电系统的布局和状态一目了然
  • 灵活性:适用于所有应用,每一分支电路电流最高为160 A AC/DC

想了解更多产品和服务信息?

焦点

产品一览

CMS传感器

尺寸小巧、性能卓越

不浪费任何空间:所有器件均集成在仅18或25 mm宽的装置内,实现对电流的准确测量。这意味着CMS传感器已跻身于市场上外形紧凑且性能卓越的传感器之列。

无论是直流、交流,还是混合电流,CMS传感器均可测量,最大电流可达160 A(TRMS)。即使电流信号超过160 A,也能很好地测量。

每个传感器都有自己的信号处理微处理器,这意味着测量数据是以数字量形式通过CMS-bus接口传输到控制单元。这样可以大大减少与配电柜的连接电缆,从而最大限度提高传输测量数据的安全稳定性。模拟量数据传输所常遇到的干扰与衰减困扰从此成为了历史。

CMS控制单元

测量与操作更智能化

控制单元用于处理传感器数据,为传感器供电,在现场或远程访问测量数据,完成所有系统配置。

每个CMS-600控制单元最多可连接2×32个传感器,可设置247个识别器。因此在一条数据总线上可布置数千个测量点。这意味着在任何配电系统,甚至大型联网系统,CMS-600均可胜任为高效的测量系统。用户可以通过集成触摸显示屏或RS485Modbus接口远程访问测量数据。

CMS连接技术

轻松装配电缆

只需使用扁平电缆和绝缘置换连接器(IDC)即可将传感器连接到控制单元。电缆装配非常简单:将扁平电缆轻轻压入绝缘置换连接器,快速、简便、可靠。

产品及文档一览

产品
文档
Loading documents

Related products