S200 MT 微型断路器

为牵引行业提供保护


S200 MT 微型断路器是适用于牵引行业的专用产品,整个 S200 MT 系列采用专用塑料材料,内置短路分断能力高,符合牵引标准,是性能出色的产品。 

主要优势

main-benefit-pictogram-safety-protection

安全和保护

微型断路器分断能力高,符合牵引标准 
miniature-circuit-breakers-SN201-range-main-benefit-pictogram-easy-to-install

多样化

产品种类丰富,提供不同的质量认证和配件

想了解更多产品和服务信息?

主要特点

  • 采用专用塑料材料,符合欧洲防火和防烟标准(EN 45545-2)
  • 根据冲击和振动标准(IEC/EN 61373)进行测试,适合在机车车辆上安装
  • 所有市售 System pro M compact 附件均可轻松搭配 S200 MT 使用


对产品系列进行更新,提供扩展功能(自2022年10月起)
  • 专为  -40°C 到 +70°C 的极端环境设计
  • 额定绝缘电压 Ui  (根据  IEC/EN 60664-1 )最高达到 440 V AC
  • 配备触点位置指示器(CPI),用于清楚地显示主触点的位置
  • 导线横截面积为 0.75mm² 至 35 mm²
  • 通过 UL / CSA22.2 No.235 一般用途的补充保护认证(应用代码:TC2、OL0、SC: U1)



相关产品




产品参数及相关资料

产品一览
资料一览
Loading documents

 

Select region / language