SH200 NA ARVP 自恢复过欠压保护断路器是 ABB 研制开发的一款整体式结构的微型断路器,也是SH200 系列微型断路器的一个特殊新产品。该产品采用电动操作机构的原理,集过载、短路、过压和欠压多重保护于一体,并能在过、欠压故障消除后自动恢复合闸。安全可靠,使用方便。
SH200 NA ARVP 自恢复过欠压保护断路器适用于住宅建筑的入户箱单相或三相总进线保护,满足 JGJ 242-2011《住宅建筑电气设计规范》6.3.2 章节关于低压配电线路保护的要求。同时,也符合自恢复过欠压保护器的行业标准。此产品通过了 CCC 认证,其动作特性和自恢复功能全部通过了安全型式试验。
主要优势
- 户内进线开关集合多种保护功能及自恢复功能,保证用户看得见的安全和方便
- 体积小,1P+N 仅 3 模宽,3P+N 仅 5.5 模宽,节省配电箱空间
- 提供手动/自动选择开关防误操作设计,有效保证用电安全
- 人性化用户界面,可清晰识别故障类型
- 贴心周到的微过欠压设计,实现了用户紧急用电,大幅保证了供电需求
主要特性
- 过电流保护,过电压保护,欠电压保护
- 隔离功能
- 手动 /自动两种工作模式
- 状态指示器准确指示产品工作状态
- 线路电压恢复正常时,断路器可自动闭合
- 更可靠的安全防护- L/N 双分断,无触电风险;大于 5 mm 的触头开断距离和灭弧室,使之具有安全隔离功能和持久的电气寿命
- 更强大的应用兼容- 具有可开闭中性极,后端可应用电子/电磁型两种漏电产品
- 极数:1P+N, 3P+N
- 额定工作电压:230 V / 400 V
- 额定电流:16 ~ 63 A
- 脱扣特性:C,D
- 分断能力:6 kA
- 欠压范围:50 ~ 160 V
- 过压范围:275 ~ 400 V
- 自动合闸时间:0.5 s
- 自动合闸延时:20 s ~ 60 s