SU 200 M 系列微型断路器

北美市场(UL489)专用微型断路器


新增北美市场专用微型断路器,符合UL489/CSA22.2 No.5认证,由ABB德国(Desto)工厂生产,除了替换原有的S200U,S200UP系列以外,提供了更加广泛的应用。


主要优势

  • 提供更高的额定电压至277/480VAC,充分适应北美市场
  • 扩展C / K / Z 多种脱扣特性
  • 扩展完整电流等级


主要特性

  • 1P / 2P / 3P / 4P
  • C / K / Z 脱扣特性
  • 电流等级:0.2 - 63 A
  • 根据 GB 14048.2 IEC/EN60947-2,
    额定操作电压Ue:230/400VAC;
    额定极限分断能力Icu:15 kA
  • 根据 UL489, 额定电压:480Y/277V
    C/Z:最大40 A,K:最大35 A;240 V
    短路电流额定值:10 kA


想了解更多产品和服务信息?

相关产品



产品与资料一览

产品
资料
Loading documents

网上商城

Select region / language