Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

S-ARC1和S-ARC1 M:集成MCB的电弧故障保护器(AFDD)

高安全性和安装便利性

S-ARC1和S-ARC1 M能为所有建筑物提供高安全保障,从而保护人员和宝贵资产的安全。通过提前检测电弧故障和断开受影响的电路,集成MCB的AFDD能够在任何类型的建筑物提供可靠而全面的保护。

S-ARC1和S-ARC1 M是ABB最新发布的1P+N电弧故障保护器,集成了分断能力6kA和10kA的MCB,并符合产品标准IEC/EN 62606,IEC/EN 60898-1和GB/T 31143。这些设备能够仅在两个模块的宽度内防止过电流和电弧故障。

结合上游的剩余电流动作断路器(RCBO/RCCB),S-ARC1系列为配电盘内、人员、建筑物和不可替代物品的全面保护提供了最佳解决方案。


亮点:

  • 可靠识别串联电弧故障、并联和接地电弧故障
  • 可从顶部或底部供电,提供100%的灵活性
  • 因为能使用现有的母排快速接线,可节约最多50%的时间
  • 100%兼容System Pro M compact® S200系列配件
  • 双端子可用于同时连接电缆和母排
  • 在配电盘中与其它 System pro M compact® 设备完全集成
  • 使用母线安装时,可以轻松地从一组设备中移除S-ARC1和S-ARC1 M

在整个欧洲,因电器装置及电气回路故障引发的火灾超过两百万起,多由危险的电弧故障引起。AFDD能可靠地检测这些电弧故障,并保护人员、建筑物和不可替代物品免受电气火灾的影响。

国际标准IEC 60364-4-42就防止最终电路中电弧故障影响的特殊措施提供了建议。根据该规定,强烈建议在以下应用中使用AFDD:

  • 设有卧室的客房
    • 家庭和日托中心
    • 养老院
    • 精神病院

  • 存在易燃结构材料造成的火灾风险的场所
    • 木制建筑物
    • 木器
    • 加油站
    • 仓房

  • 存在火灾扩展构筑物造成的火灾风险的场所
    • 摩天大楼
    • 易燃建筑物
    • 强制通风系统

  • 含有不可替代货物的场所
    • 博物馆
    • 研发中心
    • 实验室


主要优势:

  • 简单快速的接线操作
  • System pro M compact®系列的统一应用
  • 兼容System pro M compact® S200系列配件和母线
  • 提供跳闸后的LED指示,方便排除故障

主要特性:

  • 防止短路、过载、接地电弧故障、并联电弧故障、串联电弧故障和过电压(大于275 V)
  • 提供用于连接电缆(最大25mm²)和母线(10mm²)的双端子,可从顶部和底部接线
  • 测试按钮以验证电弧故障检测设备的正确功能
  • 持续的内部自检
  • 提供触头位置指示器(CPI),用于在切换位置独立内部触点的状态

 

想了解更多产品和服务信息?

您需了解的信息

 

产品与文档一览

产品
文档
Loading documents

网上商城