Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

新型E 90 50A/125A熔断器式隔离开关

性能更卓越

新型E 90 50A/125A熔断器式隔离开关适配14x51mm 和22x58mm柱形熔断器,专为防止短路和过载而设计;提供1到4极(1、1+N、2、 3和 3+N)的完整系列,隔离性能符合IEC 60947-3标准;紧凑尺寸,每一极都可配备LED熔断器指示器;全球认证和海事认证。这些特性使ABB熔断器式隔离开关更卓越。

客户受益

  • 安全由您掌控:优化熔断器座尺寸,座子打开时也能关闭开关柜前面板,维护从未如此安全
  • 每极高度降低,安装更简单
  • 前置LED灯可查看熔断器状态,从而节约时间
  • 获得UL、CCC、EAC、RINA、BV和Lloyd 认证,适合全球各种应用和海事作业

主要特性

  • 短路和过载防护
  • 690 V AC-20B 符合 IEC 60947-3标准
  • 配备排气槽和冷却室,有助于散热
  • 适配14x51 和22x58柱形熔断器

想了解更多产品和服务信息?

了解更多