E90 PV系列熔断器盒专为光伏应用而设计。由于其额定电压为1000和1500 V DC,它们非常适合用来保护光伏应用中的电池组串。这些设备的尺寸紧凑,因此很容易安装在组串汇流箱或逆变器的DIN导轨上。
在维护期间,它们能对高达1500 V DC的电路和组件串进行隔离,从而确保整体安全。E90 PV可与E9F PV 10,3 x 38 gPV圆柱形熔断器(1000 V DC应用)结合使用,或与E9F PV 1500 10 x 85和10/14x85 gPV圆柱形熔断器(1500 V DC应用)结合使用。
主要优点
-
通风槽和冷却室同时能提高多极结构的散热性能,从而提高了高温下的性能
-
达到IP 20防触电等级,确保在操作或维护或更换熔断器时无法接触带电部件,确保人员保护
-
如果在1000 V DC电应用中使用E90 PV,则可通过将手柄密封在关闭位置并将其锁定在开断位置,来进一步确保维护操作期间的安全
-
用于1000 V DC设备的熔断器座上的LED能指示熔断的熔断器。因此,可以通过它快速识别有故障的组件串
主要特性
-
1000 V DC熔断器座已根据IEC 60947-3(DC-20B)和UL 4248-1进行测试
-
1500 V DC熔断器座已根据IEC和UL标准(IEC 60269-1和UL 4248-19)进行测试