ABB 可为客户提供全面的剩余电流动作保护器,包括不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB-F200B系列)、带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO - GS200 / GS201C / GS201 / DS201 / F200系列)、剩余电流动作保护模块(RCD blocks-GDA200 / DDA200系列)、接地故障继电器(DIN导轨和盘面安装-RD / ELR系列)等,有效保护工作人员免受间接触电伤害,保护性能符合IEC/EN 61008 或IEC/EN 61009标准,适用于住宅、商业和工业领域应用。