了解 ABB RCBO DS301C 系列剩余电流动作断路器,宽度仅一个模数,这一新产品系列满足了全球日益增长的更为紧凑型配电箱提供电路保护的需求。此外,该系列还为未来的设备(如智能家居)提供了预留空间。
除了现有的 DS201 & DS202CR RCBO 系列(宽度为 2 个模块)外,ABB DS301C(宽度为1个模数)的新一代 RCBO。
DS301C 是 MCB Unibis 和 ABB RCCB 技术的融合。作为 RCBO,它能保证对每个电路进行单独保护,防止过电流,同时防止故障影响人员安全,并保证其他电路服务的连续性。
通过这种新型 DS301C,ABB 可以满足住宅、商业建筑应用的主要市场需求,额定电流最高可达 20 A。