Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

剩余电流动作保护器—RCD模块

灵活可靠,安全无虞

剩余电流动作保护模块—GDA200(电子式)/DDA200(电磁式)
客户可轻松将剩余电流动作保护模块GDA200、DDA200与S200微型断路器结合,从而同时实现剩余电流的间接触电保护与短路和过载保护功能。这一灵活性对希望大幅降低库存的客户来说无疑是一项重要优势,只需少数几个剩余电流动作保护器便可以满足广泛应用需求。

GDA/DDA剩余电流动作保护模块对机械结构进行了大量优化,有助于防止其与断路器之间产生不良接触:在实际应用中,GDA/DDA剩余电流动作保护模块的额定值应始终大于或等于微型断路器额定值。此外,侧面的塑料夹使客户可以快速将GDA/DDA安装至微型断路器,同时GDA/DDA还配备了一个按钮,防止连接意外断开。

客户受益

  • 优化设计,易于连接匹配的微型断路器,防止连接错误
  • 快速连接微型断路器的输入端子
  • 连接牢固,保障安全
  • 完整产品系列,包括带选择性的产品
  • 提供测试按钮,检测设备响应能力
        

主要特性

  • 支持多类型剩余电流保护:AC、A、B、APR
  • GDA/DDA200额定电流为 25 A 至 63 A
  • 剩余电流敏感度:10 mA、30 mA、100 mA、300 mA、500 m A 和 1 A
  • 提供选择性型号

想了解更多产品和服务信息?

 

产品及文档一览

产品
文档
Loading documents

网上商城