Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

剩余电流监视器

保护工业应用设备免受接地故障电流(对地泄漏)损坏


剩余电流监视器符合IEC 60947-2 Annex M和IEC 62020标准,仅在绝缘故障发生时发出警报信号,或与保护设备结合使用,检测对地泄漏电流。包括导轨安装的RD2/RD3系列以及面板式安装的ELR系列。

客户受益

  • 模块化DIN导轨安装元件,大幅简化安装工作
  • 可靠保护设备,降低接地故障导致的停机时间
  • 紧凑型模块化设计,减少空间占用
  • 为设备提供预防性维护警报

主要特性

  • 紧凑设计
  • 完整集成
  • 辅助元件
  • 轻松安装至设备的控制面板,支持灵活扩展

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

网上商城