Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

数据传输线路电涌保护器


可靠保护数据传输线路


OVR TC型电涌保护器可以为连接至低压信号线路的通信设备、IT设备以及总线系统提供可靠保护。


客户受益

  • OVR TC系列电涌保护器可以为数据传输线路网络提供可靠的电涌保护,适用于数据中心、水处理设备和风力涡轮装置等应用
  • 提供RJ11和RJ45插座,轻松安装,具有极高的灵活性
  • 产品寿命终止时仅需拆除并替换芯体,可重复利用插座

主要特性

  • 通流容量:10 kA,8/20us 波形
  • 140 mA 负载电流
  • 6 V 至 200 V DC电压

想了解更多产品和服务信息?



参考资料

资料下载
Loading documents


网上商城



相关产品