Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

OVR PV 1500电涌保护器


光伏市场上创新的产品

如今光伏应用的电压已经超过了 1000 V,同时这一数字还有不断提高的趋势。与此相比,目前市场上的电涌保护器仅适用于 600 V 和 1000 V DC 光伏设备。ABB及时发现了这一趋势,推出了 OVR 光伏系列 1500 V DC 电涌保护器,成为 1000 V 以上光伏应用提供专业解决方案的制造商。


客户受益

  • 更多投资回报。电压越高,太阳能电池板即使在多云条件下也可以产生更多电能,由此为客户创造更多收益。
  • 节省成本。OVR PV 1500 V DC 电涌保护器具有更大 10 kA 的自我保护能力,因此无需配备额外的保护装置;大幅降低设备的起火风险,提高安全性。
  • 面向未来的卓越设计,避免额外成本。ABB产品符合即将生效的标准,因此在未来无需修改系统设计,避免浪费时间。
  • 安全。ABB所有光伏系列电涌保护器都采用了享有专利的热脱扣技术,有效检测光伏设备中出现的低直流电流。

主要特性

  • 符合EN 50539-11标准(2013 11版)
  • 最大工作电压 1500 V DC
  • 提供 IEC 认证和 UL 认证型号
  • 自带保护功能,可耐受最高 10 kA 的短路电流

想了解更多产品和服务信息?



相关产品



网上商城



  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们