OVR SC充电桩专用浪涌保护器


电动汽车充电桩专用防雷保护 

全新的 OVR SC 系列电涌保护器是充电桩(站)的专用防雷产品,符合国标 GB18802.1-2011 检测要求;适用于在雷雨天气情况下,对充电桩和充电中的电动汽车进行雷电防护,使充电桩全天候连续工作。

EV_390

主要优势

  • 采用模块化/下端接线设计,节省安装空间
  • 热脱扣技术,迅速脱离电源,避免短路起火现象


主要特性

  • 最大持续运行电压 Uc 为 385 V 和 440 V;最大放电电流 40 kA
  • 耐受短路电流 Icc 为 50 kA,无需安装过流保护装置
  • 下端接线 / 插拔式结构 / TS 遥信触点
OVR SC, ABB

想了解更多产品和服务信息?



相关产品



网上商城



  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language