Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

OVR SL 街道照明的专用电涌保护器


OVR SL 是照明应用专用电涌保护器,可有效防止 LED 灯受到雷击电涌影响,由此为 LED 灯柱制造商提供了专业解决方案,帮助市政节约大量维护时间。欧洲有超过 9000 万个街道照明灯杆且每年更新 10%, OVR SL 电涌保护器的市场前景非常广阔。现在,照明系统正逐渐从传统灯具迈入 LED 时代,到 2020 年大约 50% 的照明设备会采用 LED 技术,而 OVR SL 电涌保护器正是有效保护 LED 驱动电路的可靠选择。

客户受益      

  • 即使在雷击情况下也可以保证正常照明
  • 更长的使用寿命,大幅降低维护成本。OVR SL电涌保护器可有效避免照明中断、灯具损坏,无需频繁使用专用设备(如提升平台)更换灯具
  • 配备SPD状态显示器,方便检修
  • 可安装在灯杆底部,方便更换


主要特性
 

  • 对 LED 电路具有出色防护效果,最大放电电流 Imax 为 15 kA,电压保护水平 Up 为 1.1 kV
  • 尺寸紧凑(17.5 mm),可安装在位于灯杆底部的小型电源外壳内,便于维护
  • OVR SL 留有预接线,帮助技术人员节约时间;OVR SL 采用底部接线,有效避免凝结水进入出现漏电的问题
  • 外壳防护等级(IP32),适用于恶劣气候环境和条件

想了解更多产品和服务信息?



相关产品



网上商城