Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

II级电涌保护器


出色的保护水平


OVR T2 和 OVR T2+3 用于保护电气系统和敏感设备免受间接电涌的影响,确保较低的电压保护水平(Up值),能够安全的释放 8/20us 波形电流。


客户受益

  • OVR T2 和 OVR T2+3 电涌保护器具备单极和多极设备,适用于多种配电系统
  • 所有型号的最大电压保护水平 Up 值均为 1.5 kV,可用于包括敏感设备在内的所有终端设备保护
  • 可选择熔断器或ABB断路器作为后备保护

主要特性

  • 最大放电电流 20 kA、40 kA、70 kA、80 kA、100 kA、120 kA、160 kA
  • U电压保护水平 1 kV、1.4 kV 和 1.5 kV
  • U持续工作电压 275 V、320 V 和 440 V

想了解更多产品和服务信息?



产品参数及参考资料

产品参数
资料下载
Loading documents

网上商城



相关产品