Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

III级电涌保护器


低电压保护水平


OVR T3 电涌保护器应尽可能靠近敏感设备安装来进行保护。本产品经 1.2/50-8/20 电流组合波发生器测试,具有较低的电压保护水平(Up值)。


客户受益

  • 较低的电压保护水平,适合所有敏感终端设备
  • 最大放电电流可达 10 kA
  • 共模和差模防护

主要特性

  • 最大放电电流 10 kA
  • 电压保护水平 900 V
  • 持续工作电压 275 V

想了解更多产品和服务信息?



参考资料

资料下载
Loading documents


相关产品



网上商城