系列完整,应用无忧 微型断路器、剩余电流动作断路器和隔离开关等多种子系列 灵活选择,满足需求 包括了 6~63 A 额定电流、4.5/6 kA 分断能力、C/D 脱扣特性等, 满足建筑终端配电需求 强大保护,高竞争力 针对建筑标准和实际应用中的负载变化,全系列的 AC 型、A 型和 A S 选择型的 30/300 mA 漏电保护一并推出
先进的设计理念,以出色品质保障客户用电安全。 Formula SE200 系列终端配电保护产品涵盖:
主要特性 聚焦于建筑终端客户和三箱成套用户体验
微断及漏电断路器 符合GB/T 10963 & 16917 • 额定电流:6-63A • 分断能力:4.5/6kA • 脱扣特性:C/D • 剩余电流类型:AC/A/A S型 • 剩余电流规格:30/300mA • 极数:1/1P+N/2/3/4P
隔离开关SED200 符合GB/T 14048 • 额定电流:25-63A • 极数:1/2/3/4P
产品样本下载 终端配电保护产品 - SE200 微型断路器 - GSE200 剩余电流动作断路器 - SED200 隔离开关