SH200系列终端配电组合产品

智造实力,呵护备至


ABB面向常规市场,为用户提供了涵盖SH200系列及单模数SN201/GSN201微断及漏电保护系列和用户解决方案。


主要优势
高端终端客户及项目优选使用,系列功能强大,安装使用便捷。

  • 可靠的保护性能,用电安全无忧;
  • 一体化设计,节省安装空间;
  • 大容量接线端子,确保线路保护可靠和使用便捷

SH 200

  • 适合特定市场的家居/住宅设备应用
  • 分断能力高达6 kA
  • 符合IEC/EN60898-1标准
  • 由特定场合衍生的家居/住宅产品,用于住户进线总开关保护:
  • • SH 200 AVM 带过欠压保护微型断路器
    • SH 200 ARVP 自恢复式过欠压保护微型断路器

SN 201

  • 1P+N单模数紧凑型断路器
  • 可完全集成到pro M产品
  • 提供宽泛的可选附件
  • 提供透明标签窗口,易于识别保护线路
  • 触点位置指示器(绿色/红色)

GSN 201

  • 电子式单模数 1P+N 剩余电流动作断路器
  • 支持所有类型的剩余电流保护:AC、A、B、AP-R
  • 多种分断能力,适用于住宅和工业应用
  • 额定电流高达 63 A,支持用户自定义极数,适用于单相或三相电网
  • 额定剩余电流从 10 至 1000 mA


相关产品


资料一览

Loading documents
Select region / language