作为对优质电缆扎带系列的补充,ABB 还开发了全范围的安装座、电缆夹和其他紧固配件,以便为严苛的电缆管理应用提供专业的解决方案。
主要优势
- 轻松安装的自粘安装座可用于将电线和电缆安装到可钻出安装孔的位置
- 典型应用: 1)控制箱和机器控制装置;2)办公室设备和家用电器;3)军用和医疗设备4)照明和电子设备
- 牢固和耐久的粘合剂
主要特性
- 广泛的形状和设计选择以及不同的安装方法,从自粘到胶粘和/或螺钉安装
- 标准材料:聚酰胺 6.6 提供多种尺寸选择
- 温度范围:-40°C 至 +85°C(短期可达 +105°C)
- 用于粘接到各种材料以及在电气行业中持久地固定冲压标志和面板