Ty-Fast

单片式功能型扎带



主要优势

  • 性能全面的电缆扎带,可向当地批发商购买
  • 快速而轻松地拉缆以提高生产效率,减轻操作人员疲劳
  • Sure Grip 扣环用于防止旋入过程中缆尾脱出,并可将其固定以便最终用手或工具拧紧

主要特性

  • 可用长度为 112 mm 至 1214 mm,宽度为 2.4 mm 至 13.2 mm。适合最高 381 mm 的捆扎要求
  • 环形的抗拉强度可达 1120 N
  • 不含卤素和硅的聚酰胺 6.6,可提供 12 种不同颜色
  • 符合国际标准
  • 配件和特殊产品:例如,可重复使用的扎带、双头扎带、可松式扎带


——> 《Ty-Fast 单片式功能型扎带 资料说明
——> 《快速选型指南》


想了解更多产品和服务信息?



网上商城



  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language