金属框架和支持系统


ABB可提供品种齐全的金属框架与电缆桥架系统,包括100%镀层产品、1 1/2"模块化系统以及数百种附件,节约客户的时间与人工成本。


主要优势

模块化框架: 您可以在任何时间将任何一种部件安装在Kindorf® 1 1/2"模块化通道系统上,从而尽可能减少人力和物料,实现大量的框架和支撑应用。

多种镀层可选: Superstrut® 1 5/8"金属框架系统的通道、接头和附件都采用了相同的表面处理。

电缆桥架:T&B® 电缆桥架性价比高、可靠灵活,在法规允许的情况下可替代电缆导管系统。

E-Klips弹簧钢紧固件:可轻松、快速实现钢结构的可靠固定,无需制作框架、打孔或使用螺栓螺母。主要应用场合包括电缆、管路、线槽、导线槽、电缆桥架、照明灯具、电缆导管、吊顶等应用。



wcm-metal-framing-image

我们提供的产品



Select region / language